(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión laterales, con hilo, con hilo hembra (Números de pieza)

Piezas de presión laterales, con hilo, con hilo hembra

Para ser utilizado para posicionar y aplicar presión, por ejemplo, durante la pintura y el arenado.

PDF

 

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22150.1411
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
D (metr.) Carga de resorte F máx.
(N)
Temperatura max.
(°C)
WS
(mm)
Resorte Sello
1 Pieza(s)

10 Días

M12M46.311.544.51.7M12~ 5011010Acero ennegrecidoCR

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Arandela roscada Acero ennegrecido Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22150.1411 de la serie Piezas de presión laterales, con hilo, con hilo hembra.

Products like this...

Número de Parte
22150.1314
22150.1315
22150.1316
22150.1412
22150.1414
22150.1415
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
D (metr.) Carga de resorte F máx.
(N)
Temperatura max.
(°C)
WS
(mm)
Resorte Sello
1 Pieza(s)

10 Días

M12M46.31944.51.5M12~ 2025010Acero inoxidable-
1 Pieza(s)

10 Días

M12M46.31944.51.5M12~ 5025010Acero ennegrecido-
1 Pieza(s)

10 Días

M12M46.31944.51.5M12~ 10025010Acero galvanizado-
1 Pieza(s)

12 Días

M12M46.311.544.51.7M12~ 10011010Acero galvanizadoCR
1 Pieza(s)

10 Días

M12M46.31944.51.7M12~ 2011010Acero inoxidableCR
1 Pieza(s)

10 Días

M12M46.31944.51.7M12~ 5011010Acero ennegrecidoCR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico