(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos Laterales - Con rosca interna. (Números de pieza)

Émbolos Laterales - Con rosca interna.

Se utiliza para posicionar y aplicar presión, por ejemplo durante la pintura y el pulido con chorro de arena.

PDF

 

Número de Parte
22150.1040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (mm)
(mm)
D
(mm)
l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Carga de resorte F máx.
(N)
Accidente cerebrovascular m
(mm)
Resorte
1 Pieza(s)

12 Días

M6161811.57.51.610.32501003.2Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aluminio Arandela roscada Acero ennegrecido Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22150.1040 de la serie Émbolos Laterales - Con rosca interna..

Products like this...

Número de Parte
22150.1025
22150.1026
22150.1027
22150.1041
22150.1042
22150.1120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (mm)
(mm)
D
(mm)
l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Carga de resorte F máx.
(N)
Accidente cerebrovascular m
(mm)
Resorte
1 Pieza(s)

12 Días

M410127.54.51.56.3250402Acero inoxidable
1 Pieza(s)

12 Días

M410127.54.51.56.3250752Acero ennegrecido
1 Pieza(s)

12 Días

M410127.54.51.56.3250~ 1002Acero galvanizado
1 Pieza(s)

12 Días

M6161811.57.51.610.3250~ 1503.2Acero ennegrecido
1 Pieza(s)

12 Días

M6161811.57.51.610.3250~ 2003.2Acero galvanizado
1 Pieza(s)

12 Días

M410122.54.51.76.3110~ 201.6Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico