(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se utiliza para posicionar y aplicar presión, por ejemplo durante la pintura y el pulido con chorro de arena.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22150.1020
Número de Parte |
---|
22150.1020 |
Cargando…
Material | Aluminio | Arandela roscada | Acero ennegrecido | Conflict Minerals free | si |
---|---|---|---|---|---|
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22150.1020 de la serie Émbolos Laterales - Con rosca interna..
Número de Parte |
---|
22150.1021 |
22150.1022 |
22150.1025 |
22150.1026 |
22150.1027 |
22150.1040 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente