(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión laterales, con hilo (Números de pieza)

Piezas de presión laterales, con hilo

Para ser utilizado para posicionar y aplicar presión, por ejemplo, durante la pintura y el arenado.

PDF

 

 

Ejemplo

Número de Parte
22150.0338
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Carga de resorte F máx.
(N)
Temperatura max.
(°C)
WS
(mm)
Resorte Pin Sello
1 Pieza(s)

10 Días

M12626.510.7~ 4025010Acero inoxidableAcero templado, galvanizado-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22150.0338 de la serie Piezas de presión laterales, con hilo.

Products like this...

Número de Parte
22150.0314
22150.0315
22150.0316
22150.0339
22150.0340
22150.0350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Carga de resorte F máx.
(N)
Temperatura max.
(°C)
WS
(mm)
Resorte Pin Sello
1 Pieza(s)

10 Días

M125196.7~ 2025010Acero inoxidableAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

M125196.7~ 5025010Acero ennegrecidoAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

M125196.7~ 10025010Acero galvanizadoAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

M12626.510.7~ 7525010Acero ennegrecidoAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

M12626.510.7~ 10025010Acero galvanizadoAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

M18 x 1,5101816.7~ 10025016Acero inoxidableAcero templado, galvanizado-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico