(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piezas de presión laterales, con hilo (Números de pieza)

Piezas de presión laterales, con hilo

Para ser utilizado para posicionar y aplicar presión, por ejemplo, durante la pintura y el arenado.

PDF

 

 

Ejemplo

Número de Parte
22150.0412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Carga de resorte F máx.
(N)
Temperatura max.
(°C)
WS
(mm)
Resorte Pin Sello
1 Pieza(s)

10 Días

M12511.56~ 10011010Acero galvanizadoAcero templado, galvanizadoCR

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22150.0412 de la serie Piezas de presión laterales, con hilo.

Products like this...

Número de Parte
22150.0314
22150.0315
22150.0316
22150.0414
22150.0415
22150.0416
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Carga de resorte F máx.
(N)
Temperatura max.
(°C)
WS
(mm)
Resorte Pin Sello
1 Pieza(s)

10 Días

M125196.7~ 2025010Acero inoxidableAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

M125196.7~ 5025010Acero ennegrecidoAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

M125196.7~ 10025010Acero galvanizadoAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

M125196~ 2011010Acero inoxidableAcero templado, galvanizadoCR
1 Pieza(s)

10 Días

M125196~ 5011010Acero ennegrecidoAcero templado, galvanizadoCR
1 Pieza(s)

10 Días

M125196~ 10011010Acero galvanizadoAcero templado, galvanizadoCR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico