(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La excéntrica se utiliza en combinación con los posicionadores laterales lisos EH 22150 para posicionar o sujetar piezas con grandes tolerancias.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22150.0806 |
22150.0810 |
22150.0812 |
22150.0816 |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | D (mm) | l (mm) | X (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | 10 Días | 12 | 9.9 | 2 | ||
1 Pieza(s) | 10 Días | 16 | 11.9 | 2 | ||
1 Pieza(s) | 10 Días | 18 | 13.9 | 2 | ||
1 Pieza(s) | 10 Días | 25 | 17.9 | 3 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente