(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión laterales, lisas (Números de pieza)

Piezas de presión laterales, lisas

Para ser utilizado para posicionar y aplicar presión, por ejemplo, durante la pintura y el arenado.

PDF

 

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22150.0080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
D
(mm)
x
(mm)
Carga de resorte F máx.
(N)
Temperatura max.
(°C)
Resorte Pin Sello
1 Pieza(s)

10 Días

16101716.7163.1~ 10080Acero inoxidablePOM termoplástico, blanco-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22150.0080 de la serie Piezas de presión laterales, lisas.

Products like this...

Número de Parte
22150.0020
22150.0021
22150.0022
22150.0110
22150.0111
22150.0112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
D
(mm)
x
(mm)
Carga de resorte F máx.
(N)
Temperatura max.
(°C)
Resorte Pin Sello
1 Pieza(s)

10 Días

105116.7101.5~ 20250Acero inoxidableAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

105116.7101.5~ 50250Acero ennegrecidoAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

105116.7101.5~ 100250Acero galvanizadoAcero templado, galvanizado-
1 Pieza(s)

10 Días

637460.8~ 10110Acero inoxidableAcero templado, galvanizadoCR
1 Pieza(s)

10 Días

637460.8~ 20110Acero ennegrecidoAcero templado, galvanizadoCR
1 Pieza(s)

10 Días

637460.8~ 40110Acero galvanizadoAcero templado, galvanizadoCR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico