(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto, Super (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto, Super (Pulgadas).

El rodamiento con casquillo de bolas súper es autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
Los retenedores de polímero de ingeniería y las fundas exteriores resistentes al desgaste reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad. Placas de soporte flotantes radialmente. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento con casquillo de bolas súper se puede ajustar a un ajuste diametral específico para un movimiento preciso y repetible.

Número de Parte
SUPER8OPN
SUPER8OPN-DD
SUPER10OPN
SUPER12OPN
SUPER12OPN-DD
SUPER16OPN
SUPER16OPN-CR
SUPER16OPN-DD
SUPER20OPN
SUPER24OPN
SUPER32OPN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Sellos Resistente a la corrosión
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Con sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.875 pulgadas (1-7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Con sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")1.56 in (1-9/16 ")Con sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.00 pulgadas (2 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.00 pulgadas (3 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

2.00 pulgadas (2 ")4.00 pulgadas (4 ")3.00 pulgadas (3 ")Sin sello-

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico