(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, Super. Serie SPM.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, Super. Serie SPM.

El rodamiento con casquillo de bolas súper es autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción. Los retenedores de polímero de ingeniería y las fundas exteriores resistentes al desgaste reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad.

PDF

 
Número de Parte
SPM08
SPM08W
SPM08WW
SPM12
SPM12WW
SPM16
SPM20
SPM25
SPM30
SPM40
SPM50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Sellos
1 Pieza(s)

5 Días

82516Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

82516Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

82516Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

123222Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

123222Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

163626Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

204532Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

255840Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

306847Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

408062Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

5010075Sin sello

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico