(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, Super (Pulgadas). Serie SPB. (SPB4)

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, Super (Pulgadas). Serie SPB. SPB4

Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en los extremos. Para uso con ejes clase L. Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada chumacera.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPB4

 
Número de Parte
SPB4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Tipo de ajuste de espacio libre
1 Pieza(s)

16 Días

0.25 pulg. (1/4 ")1.19 en-

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Sin sello
Auto alineación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPB4 de la serie Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, Super (Pulgadas). Serie SPB..

Products like this...

Número de Parte
SPB12ADJ
SPB16
SPB16ADJ
SPB6
SPB8
SPB8ADJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Tipo de ajuste de espacio libre
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")2.06 en
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.81 en-
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.81 en
1 Pieza(s)

16 Días

0.38 in (3/8 ")1.31 pulgadas (1-5/16 ")-
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.69 en-
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.69 en

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico