(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guía de bolas - carrera limitada, modelo ST

Guía de bolas - carrera limitada, modelo ST
  • Descuento por volumen

El casquillo giratorio de carrera de IKO es una guía rodante de movimiento lineal con un diámetro y una altura de sección pequeños. Puede proporcionar movimiento giratorio y lineal en dirección axial simultáneamente con movimiento giratorio. Es extremadamente compacto, tiene alta precisión y movimiento suave con baja resistencia a la fricción, lo que lo hace adecuado para diversos instrumentos de medición, dispositivos de fabricación de circuitos integrados, máquinas de precisión u otras piezas pequeñas y de alta precisión. Estas son piezas de bujes giratorios de carrera, serie ST.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST101930
ST101930B
ST122332B
ST162837B
ST203245
ST253745
ST253745UU
ST81524
ST81524B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Diámetro del círculo inscrito
(mm)
Diámetro exterior del cilindro exterior
(mm)
Longitud del cilindro exterior
(mm)
Tipos de sellos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Uso genera101930De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Para carga pesada101930De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Para carga pesada122332De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Para carga pesada162837De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Uso genera203245De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Uso genera253745De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Uso genera253745Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Uso genera81524De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

-Para carga pesada81524De tipo abierto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de venta Cojinete