(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza hueca de perfil bajo (serie F02)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F020406
F020407
F020408
F020410
F020506
F020507
F020508
F020510
F020511
F020512
F020607
F020608
F020609
F020610
F020611
F020612
F020809
F020810
F020811
F020812
F020813
F020814
F021010
F021011
F021012
F021013
F021210
F021211
F021214
F021215
F021218
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M40.78
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

M40.710
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M40.712
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M40.720
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

M50.88
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M50.810
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M50.812
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M50.820
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M50.825
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M50.830
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M61.010
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M61.012
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

M61.016
1 Pieza(s)Disponible

1 Día

M61.020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M61.025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M61.030
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M81.2516
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M81.2520
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M81.2525
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M81.2530
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M81.2535
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M81.2540
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M101.520
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

M101.525
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M101.530
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

M101.535
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M121.7520
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M121.7525
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M121.7540
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M121.7545
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M121.7560
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Longitud
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tornillo de cabeza hueca de perfil bajo (F02) Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico