(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas Endurecidas NAAMS

Arandelas Endurecidas NAAMS

Nota) M6-M10: Rc 38-45 endurecido completamente (* excepto como se indica a continuación)
M12 y mayor: ASTM F436M
* F621025: De propósito especial para ubicar conjuntos de retención de pines 1020 HRS carb y endurecido 1.0 profundidad 38-45 Rc.

PDF

 
Número de Parte
F620614
F620818
F621022
F621025
F621227
F621634
F622042
F622450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida nominal
(mm)
I.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

67.0~7.317.1~18.42.7~4.0
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

89.0~9.817.1~18.42.7~4.0
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

1011.0~11.820.7~22.02.7~4.0
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

1010.2~10.824.7~25.34.0~5.0
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

1214.0~14.425.7~27.03.1~4.6
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

1618.0~18.432.4~34.03.1~4.6
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

2022.0~22.540.4~42.03.1~4.6
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

2426.0~26.548.4~50.03.4~4.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico