(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imán redondo de neodimio【1-10 piezas por paquete】

Imán redondo de neodimio
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este imán de neodimio está moldeado sinterizado a partir de neodimio, hierro y boro.
Su excelente energía magnética es la más alta entre los imanes disponibles actualmente.
· Como se oxidan con facilidad, están acabados principalmente con un tratamiento superficial de niquelado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NE050
NE061
NE075
NE209
NE218
NE225
NE232
NE282
NE492
NE535
NE595
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
O.D.
(Ø)
Espesor
(mm)
Detalles del material Tratamiento de superficies Notas especiales

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.012.7466N-40Revestimiento de Ni / Marca N Roja-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.52153N-40Revestimiento de Ni / Marca N Roja-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10~10.01.17624N-40Revestimiento de Ni / Marca N Roja-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~73510015N-40Niquelado-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10~10.00.491.51.5N-40Niquelado-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.013.725.58N-40Niquelado-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10~10.05.885.52.5N-35Abrigo de nylon negro-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10~10.01.37224N-52Revestimiento de Ni / Marca N Roja-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~1472515N-40Revestimiento de Ni / Marca N Roja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.029.495N-52Revestimiento de Ni / Marca N Roja-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10~10.0-----Dirección de la fuerza magnética: radial

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico