(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de aire Serie S Tipo de sujeción Número 201-S

Abrazadera de aire Serie S Tipo de sujeción Número 201-S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de sujeción de la serie S con abrazadera neumática número 201-S, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.201-S

Número de Parte
NO.201-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuerza de apriete(N) 2800 Material Acero bajo en carbono (SPCC) Tipo de montaje Base de brida
Tamaño de perno (M) M10 Max. Altura(mm) 380 Longitud máxima(mm) 245
Ancho máximo(mm) 76 Código JAN 4580455762884

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.201-S de la serie Abrazadera de aire Serie S Tipo de sujeción Número 201-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico