(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de aire Serie S Tipo de sujeción Número 56-S

Abrazadera de aire Serie S Tipo de sujeción Número 56-S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de sujeción de la serie S con abrazadera neumática número 56-S, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.56-S

Número de Parte
NO.56-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mantenga presionada, manija horizontal Capacidad de Sujeción(kN) 1.5 Material de Abrazadera Acero
Fuerza de apriete(N) 1500 Material Acero bajo en carbono (SPCC) Tipo de montaje Base de brida
Tamaño de perno (M) M10 Max. Altura(mm) 160 Longitud máxima(mm) 350
Ancho máximo(mm) 57 Código JAN 4580455762525

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.56-S de la serie Abrazadera de aire Serie S Tipo de sujeción Número 56-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico