(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera neumática Serie S Tipo de sujeción AC650-S

Abrazadera neumática Serie S Tipo de sujeción AC650-S

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Abrazadera de palanca accionada por aire tipo prensatelas inferior.
[Características]
· Se pueden operar varias abrazaderas neumáticas al mismo tiempo, lo que aumenta la eficiencia del trabajo.
· Con sensor.
[Aplicaciones]
· Incorporación a equipos automatizados.
· Para mecanizar el interior de máquinas y piezas de gran tamaño, etc.
[Precauciones de uso]
* Al cambiar la dirección de la junta al cambiar la dirección del accesorio estándar, retire la junta una vez y retire la cinta selladora restante. Por favor dame.
Si cambia la dirección mientras está instalado, puede causar fugas de aire.
* Cuando utilice el producto en un lugar sujeto a altas temperaturas, tome medidas como aplicar protección térmica al cilindro de aire.
Una protección térmica insuficiente puede hacer que el embalaje dentro del cilindro de aire se derrita y provoque fugas de aire.
* Dependiendo de las condiciones de funcionamiento (temperatura ambiente de 40°C o superior, mantenimiento de presión, funcionamiento de baja frecuencia, etc.), el aceite lubricante interno y el aceite base de grasa pueden filtrarse fuera del cilindro. Tenga cuidado cuando se requiera un ambiente limpio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC650-S

 
Número de Parte
AC650-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mantenga presionada, manija horizontal Capacidad de Sujeción(kN) 2.5 Material de Abrazadera Acero
Fuerza de apriete(N) 2500 Material Acero bajo en carbono (SPCC) Tipo de montaje Base de brida
Tamaño de perno (M) M10 Max. Altura(mm) 195.5 Longitud máxima(mm) 360
Ancho máximo(mm) 96 Código JAN 4580455762457

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico