(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Soporte de montaje: Con brida
· Fuerza de sujecion (n): 450
· Fuerza de sujeción (rango) (n): Up to 1399
· Cuerpo material: Acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· código ENE: 4580455761443
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NO.SL10-2S
Soporte de montaje | Base de brida | Fuerza de sujecion(N) | 450 |
---|---|---|---|
Material del cuerpo | [Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Fuerza de sujeción (rango)(N) | ~1399 |
Carrera(mm) | 16 | Max. Altura(mm) | 35 |
Longitud máxima(mm) | 90 | Ancho máximo(mm) | 27 |
Código JAN | 4580455761443 | Masa(g) | 40 |
Soporte de montaje | Base de brida | Fuerza de sujecion(N) | 450 | Material del cuerpo | Acero inoxidable (acero inoxidable 304) |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de sujeción (rango)(N) | ~1399 | Carrera(mm) | 16 | Max. Altura(mm) | 35 |
Longitud máxima(mm) | 90 | Ancho máximo(mm) | 27 | Código JAN | 4580455761443 |
Masa(g) | 40 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.SL10-2S de la serie Prensa Lateral Tipo Abrazadera NO.SL10-2S.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente