(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción Vertical - Mango tipo T y base de montaje recta. Modelo: 40S-2S.

Palanca de Sujeción Vertical - Mango tipo T y base de montaje recta. Modelo: 40S-2S.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Soporte de montaje: Recto
· Fuerza de sujecion (n): 1000
· Tipo perno de punta: Nueces
· Fuerza de sujeción (rango) (n): 500 to 1049
· Cuerpo material: Acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

40S-2S

 
Número de Parte
40S-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Fuerza de sujecion(N) 1000 Soporte de montaje Base recta
Material del cuerpo Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Pernos de abrazadera fijación Tamaño de perno de abrazadera M6
Fuerza de sujeción (rango)(N) 500~1049 Tipo de perno de punta Tuerca Max. Altura(mm) 102
Longitud máxima(mm) 110 Ancho máximo(mm) 55 Código JAN 4580455760767

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 40S-2S de la serie Palanca de Sujeción Vertical - Mango tipo T y base de montaje recta. Modelo: 40S-2S..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico