(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de sujeción inferior NO.HH450-2S

Abrazadera de sujeción inferior NO.HH450-2S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Soporte de montaje: Con brida
· Longitud de la manija: Estándar
· Fuerza de sujecion (n): 2400
· Fuerza de sujeción (rango) (n): 2280 to 2999
· Cuerpo material: Acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.HH450-2S

 
Número de Parte
NO.HH450-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Fuerza de sujecion(N) 2400 Material del cuerpo Acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tamaño de perno de abrazadera M6 Fuerza de sujeción (rango)(N) 2280~2999 Max. Altura(mm) 115
Longitud máxima(mm) 173.4 Ancho máximo(mm) 34.8 Código JAN 4580455760453

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.HH450-2S de la serie Abrazadera de sujeción inferior NO.HH450-2S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico