(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sujeción inferior tipo abrazadera, Número NO.HH250-2S

Sujeción inferior tipo abrazadera, Número NO.HH250-2S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Soporte de montaje: Con brida
· Longitud de la manija: Estándar
· Fuerza de sujecion (n): 270
· Fuerza de sujeción (rango) (n): 270 to 499
· Cuerpo material: Acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.HH250-2S

 
Número de Parte
NO.HH250-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Fuerza de sujecion(N) 270 Material del cuerpo Acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tamaño de perno de abrazadera M4 Fuerza de sujeción (rango)(N) 270~499 Max. Altura(mm) 55
Longitud máxima(mm) 69 Ancho máximo(mm) 24.3 Código JAN 4580455760378

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.HH250-2S de la serie Sujeción inferior tipo abrazadera, Número NO.HH250-2S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico