(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de fijación de punta de perro - Acero inoxidable A2, pasivado, número 4 - 3/8", hexágono interior

Tornillo de fijación de punta de perro - Acero inoxidable A2, pasivado, número 4 - 3/8", hexágono interior
  • Descuento por volumen

Un tornillo. Estandarizado en pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IN18.00440.010
IN18.00440.015
IN18.00632.010
IN18.00632.015
IN18.00632.025
IN18.00832.010
IN18.00832.015
IN18.00832.030
IN18.01024.015
IN18.01024.020
IN18.01024.040
IN18.01032.015
IN18.01032.020
IN18.01032.030
IN18.01032.040
IN18.02020.020
IN18.02020.025
IN18.02020.030
IN18.02020.060
IN18.02518.025
IN18.02518.030
IN18.02518.040
IN18.02518.060
IN18.02518.100
IN18.03016.030
IN18.03016.050
IN18.03016.060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Longitud L
(pulgada)
Número de cordones de hilo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.41/840
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.43/1640
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.61/832
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.63/1632
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.65/1632
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.81/832
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.83/1632
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.83/832
1 Pieza(s)Disponible

74 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.103/1624
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.101/424
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.101/224
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Unificar bien UNFNO.103/1632
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Unificar bien UNFNO.101/432
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Unificar bien UNFNO.103/832
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Unificar bien UNFNO.101/232
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/41/420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/45/1620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/43/820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/43/420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado5/165/1618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado5/163/818
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado5/161/218
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado5/163/418
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado5/16118
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10UNC grueso unificado3/83/816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado3/85/816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado3/83/416

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Material Inoxidable A2
Tratamiento de superficies Pasivado Forma de la punta Stick End Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-50 Nota Estándar: ANSI B18.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico