(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arandela de seguridad partida - medidas en pulgadas

Arandela de seguridad partida - medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

· Arandela de seguridad dividida estándar en pulgadas
Especificaciones del producto:
· Material inoxidable A2
· Acero inoxidable 304
· Norma ASME B18.21.1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW006
SW012
SW035
SW040
SW070
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca nominal (pulgadas) Espesor C
(pulgada)
Diámetro exterior A
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10NO.60.0310.250
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10NO.120.0560.377
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

107/160.1090.776
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/20.1250.869
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107/80.2191.459

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Material Inoxidable A2
Tratamiento de superficies Pasivado Unidad de ventas Caja / paquete Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies (detalles) Pasivado Tipo, arandelas de resorte Estándar Nota Estándar: ASME B18.21.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico