(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tuerca hexagonal - acero, pasivado, 1/4" - 1"

Tuerca hexagonal - acero, pasivado, 1/4" - 1"
  • Descuento por volumen

Una nuez. Estandarizado en pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NT02524H
NT03514H
NT03520H
NT04013H
NT05011H
NT07009H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Número de cordones de hilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Unificar bien UNF5/1624
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10UNC grueso unificado7/1614
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Unificar bien UNF7/1620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/213
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado5/811
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado7/89

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Inoxidable A2 Tratamiento de superficies Pasivado Aplicación / función General
Unidad de ventas Caja / paquete Tuerca hexagonal estándar Dos tipos Nota Estándar: ANSI B18.2.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico