(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico: tornillo de cabeza hueca hexagonal, PEEK/CB, pulgadas

Tornillos de plástico: tornillo de cabeza hueca hexagonal, PEEK/CB, pulgadas
  • Descuento por volumen

Tornillo de resina estándar imperial. Todos los artículos disponibles en cantidades individuales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PEEK/CB1/4-20X1
PEEK/CB1/4-20X1-1/4
PEEK/CB1/4-20X1/2
PEEK/CB1/4-20X3/4
PEEK/CB1/4-20X3/8
PEEK/CB1/4-20X5/8
PEEK/CB1/4-20X7/8
PEEK/CB4-40X1
PEEK/CB4-40X1/2
PEEK/CB4-40X1/4
PEEK/CB4-40X3/4
PEEK/CB4-40X3/8
PEEK/CB4-40X5/8
PEEK/CB4-40X5/16
PEEK/CB4-40X7/8
PEEK/CB6-32X1
PEEK/CB6-32X1/2
PEEK/CB6-32X1/4
PEEK/CB6-32X3/4
PEEK/CB6-32X3/8
PEEK/CB6-32X5/8
PEEK/CB6-32X5/16
PEEK/CB6-32X7/8
PEEK/CB8-32X1
PEEK/CB8-32X1/2
PEEK/CB8-32X1/4
PEEK/CB8-32X3/4
PEEK/CB8-32X3/8
PEEK/CB8-32X5/8
PEEK/CB8-32X5/16
PEEK/CB8-32X7/8
PEEK/CB10-32X1
PEEK/CB10-32X1/2
PEEK/CB10-32X3/4
PEEK/CB10-32X3/8
PEEK/CB10-32X5/8
PEEK/CB10-32X7/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Longitud L o l (pulgadas) Número de hilos (pulgadas) B D
(pulgada)
H
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/41203/160.3750.250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/41 1/4203/160.3750.250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UNC grueso unificado1/41/2203/160.3750.250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/43/4203/160.3750.250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/43/8203/160.3750.250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/45/8203/160.3750.250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificado1/47/8203/160.3750.250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.41403/320.1830.112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.41/2403/320.1830.112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.41/4403/320.1830.112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.43/4403/320.1830.112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.43/8403/320.1830.112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.45/8403/320.1830.112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.45/16403/320.1830.112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.47/8403/320.1830.112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.61327/640.2260.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.61/2327/640.2260.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.61/4327/640.2260.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.63/4327/640.2260.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.63/8327/640.2260.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.65/8327/640.2260.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.65/16327/640.2260.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.67/8327/640.2260.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.81329/640.2700.164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.81/2329/640.2700.164
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.81/4329/640.2700.164
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.83/4329/640.2700.164
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.83/8329/640.2700.164
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.85/8329/640.2700.164
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.85/16329/640.2700.164
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.87/8329/640.2700.164
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.101325/320.3120.190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.101/2325/320.3120.190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.103/4325/320.3120.190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.103/8325/320.3120.190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.105/8325/320.3120.190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.107/8325/320.3120.190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Resistente al calor / Resistencia química / Alta resistencia / Resistente a la abrasión Material de plastico PEEK

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico