(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela esférica - acero inoxidable, DIN 6319 (Números de pieza)

Arandela esférica - acero inoxidable, DIN 6319
  • Descuento por volumen

Los asientos cónicos de forma D sólo se deben utilizar en superficies circulares cerradas y lisas.
¡Para agujeros más grandes utilice únicamente la forma G!

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

23050.0624

 

Ejemplo

Número de Parte
23050.0624
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Material: Acero inoxidable O.D. D
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Para pin d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Par para conexiones atornilladas máx.
(Nuevo Méjico)
Adecuado para Asiento cónico Arandela esférica
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica258.2Acero inoxidable 31644--242.48.2-~ 14.932105455M24-Acero inoxidable A4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Material Acero inoxidable Norma DIN 6319
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23050.0624 de la serie Arandela esférica - acero inoxidable, DIN 6319.

Products like this...

Número de Parte
23050.0312
23050.0316
23050.0320
23050.0630
23050.0636
23050.0642
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Material: Acero inoxidable O.D. D
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Para pin d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Par para conexiones atornilladas máx.
(Nuevo Méjico)
Adecuado para Asiento cónico Arandela esférica
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica134.6Acero inoxidable 30324--121.14.6-~ 7.9172456M12-Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica175.3Acero inoxidable 30330--161.35.3-~ 9.32245135M16-Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica216.3Acero inoxidable 30336--2026.3-~ 11.62771280M20-Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica3111.2Acero inoxidable 31656--303.611.2-~ 18.8411911050M30-Acero inoxidable A4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica3714Acero inoxidable 31668--364.614-~ 23.450--M36-Acero inoxidable A4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica4317Acero inoxidable 31678--426.517-~ 28.358--M42-Acero inoxidable A4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico