(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela esférica - acero inoxidable, DIN 6319 (Números de pieza)

Arandela esférica - acero inoxidable, DIN 6319
  • Descuento por volumen

Los asientos cónicos de forma D sólo se deben utilizar en superficies circulares cerradas y lisas.
¡Para agujeros más grandes utilice únicamente la forma G!

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

23050.0670

 

Ejemplo

Número de Parte
23050.0670
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Material: Acero inoxidable O.D. D
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Para pin d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Par para conexiones atornilladas máx.
(Nuevo Méjico)
Adecuado para Asiento cónico Arandela esférica
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela de roseta124.2Acero inoxidable 316-2118.510--4.2--1632M10Acero inoxidable A4-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Material Acero inoxidable Norma DIN 6319
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23050.0670 de la serie Arandela esférica - acero inoxidable, DIN 6319.

Products like this...

Número de Parte
23050.0312
23050.0316
23050.0320
23050.0672
23050.0676
23050.0680
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Material: Acero inoxidable O.D. D
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Para pin d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Par para conexiones atornilladas máx.
(Nuevo Méjico)
Adecuado para Asiento cónico Arandela esférica
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica134.6Acero inoxidable 30324--121.14.6-~ 7.9172456M12-Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica175.3Acero inoxidable 30330--161.35.3-~ 9.32245135M16-Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela esférica216.3Acero inoxidable 30336--2026.3-~ 11.62771280M20-Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela de roseta-5Acero inoxidable 31624242012--5--2456M12Acero inoxidable A4-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela de roseta196.2Acero inoxidable 31630302616--6.2--45135M16Acero inoxidable A4-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Arandela de roseta23.27.5Acero inoxidable 31636363120--7.5--71280M20Acero inoxidable A4-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico