(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas con collar, DIN 6331 (altura 1,5 d)

Tuercas con collar, DIN 6331 (altura 1,5 d)
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Detalles autoaflojantes: Otras formas especiales
· Tratamiento de superficies: Otros tratamientos especiales
· Aplicación/función: deja de aflojar
· Libre de minerales conflictivos: Sí

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
23080.0006
23080.0008
23080.0010
23080.0012
23080.0014
23080.0016
23080.0018
23080.0020
23080.0022
23080.0024
23080.0030
23080.0036
23080.0108
23080.0110
23080.0112
23080.0116
23080.0120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies (detalles) a
(mm)
d2
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Dev. de DIN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales31411.5910-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales3.518151213-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales42218.51516-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales42520.81818-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales4.52824.22121Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales53127.72424-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales5.53431.22727Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales63734.63030-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales64039.33334Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales64541.63636-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales85853.14546-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroOtros procesamientos especiales106863.55455-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-3.518151213La norma DIN no incluye estos materiales.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-42218.51517La norma DIN no incluye estos materiales.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-42520.81819La norma DIN no incluye estos materiales.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-53127.72424La norma DIN no incluye estos materiales.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-63734.63030La norma DIN no incluye estos materiales.

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación / función Deja de aflojar Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico