(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de fijación con punta de plástico - M3 - M12, hexágono interior (Números de pieza)

Tornillo de fijación con punta de plástico - M3 - M12, hexágono interior
  • Descuento por volumen

Los tornillos de apriete se pueden utilizar para sujetar o presionar suavemente husillos roscados, ejes, ejes y piezas tratadas con superficies.
Tipo almohadilla de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22760.0723

Número de Parte
22760.0723
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12~ 27.1Cabeza hexagonalEstándar (redondo)Acero inoxidableNingunoExtremo planoEstándar8~ 2.16Acero inoxidable 1.4305sisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30 Pin POM termoplástico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22760.0723 de la serie Tornillo de fijación con punta de plástico - M3 - M12, hexágono interior.

Products like this...

Número de Parte
22760.0245
22760.0246
22760.0247
22760.0724
22760.0725
22760.0726
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4~ 13Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar2~ 12Acero ennegrecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4~ 17Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar2~ 12Acero ennegrecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4~ 21Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar2~ 12Acero ennegrecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12~ 34.1Cabeza hexagonalEstándar (redondo)Acero inoxidableNingunoExtremo planoEstándar8~ 2.16Acero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12~ 42.1Cabeza hexagonalEstándar (redondo)Acero inoxidableNingunoExtremo planoEstándar8~ 2.16Acero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12~ 52.1Cabeza hexagonalEstándar (redondo)Acero inoxidableNingunoExtremo planoEstándar8~ 2.16Acero inoxidable 1.4305sisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico