(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elementos Niveladores - Para ajuste de altura. (Números de pieza)

Elementos Niveladores - Para ajuste de altura.
  • Descuento por volumen

Para nivelar máquinas e instalaciones. Para el ajuste vertical, los elementos de ajuste de altura autoblocantes están equipados con una rosca de paso fino. Todos los elementos tienen un orificio pasante para su fijación. Un bloqueo de desvío sirve como límite de altura para la altura máxima de ajuste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25120.0016

 

Ejemplo

Número de Parte
25120.0016
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Golpe l3
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Capacidad de carga para carga estática
(kN)
Para tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1132M20 x 1~ 18~ 23~ 56537.9M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Función automática de ajuste de altura Material de la porción del hilo Acero Tratamiento de superficie de rosca Galvanizado
Material del cuerpo Acero Tratamiento superficial del cuerpo Galvanizado Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25120.0016 de la serie Elementos Niveladores - Para ajuste de altura..

Products like this...

Número de Parte
25120.0006
25120.0012
25120.0014
25120.0022
25120.0024
25120.0026
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Golpe l3
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Capacidad de carga para carga estática
(kN)
Para tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6.625M15 x 1~ 15~ 19~ 44030.7M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6.632M20 x 1~ 18~ 23~ 56555.7M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

932M20 x 1~ 18~ 23~ 56548M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1145M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712092.9M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

13.545M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712080.4M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

17.545M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712045.5M16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico