(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases Niveladoras - Inclinable, con 2 agujeros de anclaje. (Números de pieza)

Bases Niveladoras - Inclinable, con 2 agujeros de anclaje.
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar como patas niveladoras de equipo o como almohadillas de empuje. La almohadilla tiene 2 orificios de montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22590.0852

 

Ejemplo

Número de Parte
22590.0852
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Altura del cuerpo principal h
(mm)
h2
(mm)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Elemento de bola Tuerca de bloqueo Elemento de bola con perno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 2612.5M1265910094.548-1928-Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Material del cuerpo Acero inoxidable Almohadilla Acero inoxidable 1.4305
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22590.0852 de la serie Bases Niveladoras - Inclinable, con 2 agujeros de anclaje..

Products like this...

Número de Parte
22590.0712
22590.0716
22590.0720
22590.0856
22590.0868
22590.0872
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Altura del cuerpo principal h
(mm)
h2
(mm)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Elemento de bola Tuerca de bloqueo Elemento de bola con perno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 2612.5M12659--48111928Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 3213.5M16709--5413.52436Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 4216.5M20809--64173044Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 2612.5M12659150144.548-1928-Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 3213.5M167091009454-2436-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 3213.5M1670920019454-2436-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico