(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede utilizar como patas niveladoras de equipo o como almohadillas de empuje. La almohadilla tiene 2 orificios de montaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22590.0712
Número de Parte |
---|
22590.0712 |
Cargando…
Tipo | Ajuste de la forma del perno | Material del cuerpo | Acero inoxidable | Almohadilla | Acero inoxidable 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22590.0712 de la serie Bases Niveladoras - Inclinable, con 2 agujeros de anclaje..
Número de Parte |
---|
22590.0706 |
22590.0708 |
22590.0710 |
22590.0716 |
22590.0720 |
22590.0724 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente