(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Bases Niveladoras - Inclinable, con 2 agujeros de anclaje.

Bases Niveladoras - Inclinable, con 2 agujeros de anclaje.
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar como patas niveladoras de equipo o como almohadillas de empuje. La almohadilla tiene 2 orificios de montaje.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
22590.0706
22590.0708
22590.0710
22590.0712
22590.0716
22590.0720
22590.0724
22590.0810
22590.0822
22590.0838
22590.0842
22590.0852
22590.0856
22590.0868
22590.0872
22590.0882
22590.0888
22590.0895
22590.0898
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Altura del cuerpo principal h
(mm)
h2
(mm)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Elemento de bola Tuerca de bloqueo Elemento de bola con perno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 146.5M6456.6--325108Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 188.5M8506.6--3871314Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 2211.5M10609--4491716Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 2612.5M12659--48111928Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 3213.5M16709--5413.52436Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 4216.5M20809--64173044Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-~ 4520.5M2410011--78193652Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 146.5M6456.6605732-108-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 188.5M8506.6807638-1314-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 2211.5M1060910095.544-1716-Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 2211.5M10609150145.544-1716-Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 2612.5M1265910094.548-1928-Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 2612.5M12659150144.548-1928-Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 3213.5M167091009454-2436-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 3213.5M1670920019454-2436-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 4216.5M2080910092.564-3044-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 4216.5M20809200192.564-3044-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 4520.5M24100111009178-3652-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable~ 4520.5M241001120019178-3652-Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Material del cuerpo Acero inoxidable Almohadilla Acero inoxidable 1.4305
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico