(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bases Niveladoras - Inclinable.

Bases Niveladoras - Inclinable.
  • Descuento por volumen

Se pueden utilizar como patas niveladoras de equipo o como almohadillas de empuje. Rango de temperatura de funcionamiento de la resina: -30°C a + 80°C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
22590.0006
22590.0008
22590.0010
22590.0012
22590.0016
22590.0020
22590.0024
22590.0106
22590.0108
22590.0110
22590.0112
22590.0116
22590.0120
22590.0124
22590.0206
22590.0208
22590.0210
22590.0212
22590.0216
22590.0220
22590.0224
22590.0410
22590.0422
22590.0438
22590.0442
22590.0452
22590.0456
22590.0468
22590.0472
22590.0482
22590.0488
22590.0495
22590.0498
22590.0510
22590.0522
22590.0538
22590.0542
22590.0552
22590.0556
22590.0568
22590.0572
22590.0582
22590.0588
22590.0595
22590.0598
22590.0610
22590.0622
22590.0638
22590.0642
22590.0652
22590.0656
22590.0668
22590.0672
22590.0682
22590.0688
22590.0695
22590.0698
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de forma de perno de ajuste Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Material de goma inferior Ancho W
(mm)
Carga permisible
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Valor de ajuste de altura L2
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
h2
(mm)
d1 d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Elemento de bola Almohadilla Tuerca de bloqueo Elemento de bola con perno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-20105-~ 1462.5M620--510250-10Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-25187-~ 1884M825--713250-18Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-32209-~ 22105M1032--917250-20Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-403511-~ 26126M1240--1119250-35Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-504513.5-~ 32167M1650--13.524250-45Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-605517-~ 42208M2060--1730250-55Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-606519-~ 45249.5M2460--1936250-65Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal2045-~ 1462.5M620--51080-304Acero inoxidable 1.4305POM termoplástico--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal2577-~ 1884M825--71380-307Acero inoxidable 1.4305POM termoplástico--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal32109-~ 22105M1032--91780-3010Acero inoxidable 1.4305POM termoplástico--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal401811-~ 26126M1240--111980-3018Acero inoxidable 1.4305POM termoplástico--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal502013.5-~ 32167M1650--13.52480-3020Acero inoxidable 1.4305POM termoplástico--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal602217-~ 42208M2060--173080-3022Acero inoxidable 1.4305POM termoplástico--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal602519-~ 45249.5M2460--193680-3025Acero inoxidable 1.4305POM termoplástico--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorResina-Acero inoxidable--2085-~ 1462.5M620--510250-8Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorResina-Acero inoxidable--25147-~ 1884M825--713250-14Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorResina-Acero inoxidable--32169-~ 22105M1032--917250-16Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorResina-Acero inoxidable--402811-~ 26126M1240--1119250-28Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorResina-Acero inoxidable--503613.5-~ 32167M1650--13.524250-36Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorResina-Acero inoxidable--604417-~ 42208M2060--1730250-44Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorResina-Acero inoxidable--605219-~ 45249.5M2460--1936250-52Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable 1.4305--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-20106057~ 1462.5M6206057-10250-10-Acero termotratado, templadoAcero, ISO 4032Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-25188076~ 1884M8258076-13250-18-Acero termotratado, templadoAcero, ISO 4032Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-322010095.5~ 22105M103210095.5-17250-20-Acero termotratado, templadoAcero DIN 934Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-3220150145.5~ 22105M1032150145.5-17250-20-Acero termotratado, templadoAcero DIN 934Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-403510094.5~ 26126M124010094.5-19250-35-Acero termotratado, templadoAcero DIN 934Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-4035150144.5~ 26126M1240150144.5-19250-35-Acero termotratado, templadoAcero DIN 934Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-504510094~ 32167M165010094-24250-45-Acero termotratado, templadoAcero, ISO 4032Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-5045200194~ 32167M1650200194-24250-45-Acero termotratado, templadoAcero, ISO 4032Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-605510092.5~ 42208M206010092.5-30250-55-Acero termotratado, templadoAcero, ISO 4032Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-6055200192.5~ 42208M2060200192.5-30250-55-Acero termotratado, templadoAcero, ISO 4032Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-606510091~ 45249.5M246010091-36250-65-Acero termotratado, templadoAcero, ISO 4032Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-6065200191~ 45249.5M2460200191-36250-65-Acero termotratado, templadoAcero, ISO 4032Acero termotratado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal2046057~ 1462.5M6206057-1080-304-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal2578076~ 1884M8258076-1380-307-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal321010095.5~ 22105M103210095.5-1780-3010-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal3210150145.5~ 22105M1032150145.5-1780-3010-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal401810094.5~ 26126M124010094.5-1980-3018-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal4018150144.5~ 26126M1240150144.5-1980-3018-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal502010094~ 32167M165010094-2480-3020-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal5020200194~ 32167M1650200194-2480-3020-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal602210092.5~ 42208M206010092.5-3080-3022-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal6022200192.5~ 42208M2060200192.5-3080-3022-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal602510091~ 45249.5M246010091-3680-3025-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal6025200191~ 45249.5M2460200191-3680-3025-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--2046057~ 1462.5M6206057-10250-8-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--2578076~ 1884M8258076-13250-14-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--321010095.5~ 22105M103210095.5-17250-16-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--3210150145.5~ 22105M1032150145.5-17250-16-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--401810094.5~ 26126M124010094.5-19250-28-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--4018150144.5~ 26126M1240150144.5-19250-28-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--502010094~ 32167M165010094-24250-36-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--5020200194~ 32167M1650200194-24250-36-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--602210092.5~ 42208M206010092.5-30250-44-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--6022200192.5~ 42208M2060200192.5-30250-44-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--602510091~ 45249.5M246010091-36250-52-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarAcero inoxidable-Acero inoxidable--6025200191~ 45249.5M2460200191-36250-52-Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico