(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se pueden utilizar como patas niveladoras de equipo o como almohadillas de empuje. Rango de temperatura de funcionamiento de la resina: -30°C a + 80°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22590.0468
Número de Parte |
---|
22590.0468 |
Cargando…
Tipo | Ajuste de la forma del perno | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22590.0468 de la serie Bases Niveladoras - Inclinable..
Número de Parte |
---|
22590.0012 |
22590.0016 |
22590.0020 |
22590.0472 |
22590.0482 |
22590.0488 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente