(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

T-Nuts> Rombo <

T-Nuts> Rombo <
  • Descuento por volumen

· Forma: tuercas cuadradas
· Detalles autoaflojantes: Otras formas especiales
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Libre de minerales conflictivos: Sí

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
23020.0560
23020.0580
23020.0600
23020.0620
23020.0640
23020.0660
23020.0680
23020.0700
23020.0720
23020.0780
23020.0860
23020.0920
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d (M) Ancho de ranura en T a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-65.71084
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-87.613106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-109.615126
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-1211.618147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-1413.622168
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

141615.625189
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-1817.6282010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

182019.6322412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-2221.6352814
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-2827.6443618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

303635.5544422
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

364241.5655226

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Triiron Film Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico