(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca en T DIN508 (Números de pieza)

Tuerca en T DIN508
  • Descuento por volumen

La capacidad de carga total de la tuerca en T sólo se puede aplicar si se garantiza que el atornillado se realizará a lo largo de toda la longitud de la rosca de la tuerca en T.

 

Ejemplo

Número de Parte
23010.0241
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d (M) Material Tratamiento de superficies (detalles) Ancho de ranura en T a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Fuerza de prueba según DIN 508 F mín.
(kN)
Para ranuras en T DIN 650
(mm)
Dev. de DIN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

22AceroNinguno2423.6403216-24Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23010.0241 de la serie Tuerca en T DIN508.

Products like this...

Número de Parte
23010.0062
23010.0081
23010.0082
23010.0242
23010.0243
23010.0244
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d (M) Material Tratamiento de superficies (detalles) Ancho de ranura en T a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Fuerza de prueba según DIN 508 F mín.
(kN)
Para ranuras en T DIN 650
(mm)
Dev. de DIN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-AceroTriiron Film65.6108411.46-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-AceroNinguno87.613106168-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-AceroTriiron Film87.613106168-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

22AceroTriiron Film2423.6403216-24Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-AceroNinguno2423.640321619624Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-AceroTriiron Film2423.640321619624Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico