(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope de goma cilíndrico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
25150.0306
25150.0309
25150.0310
25150.0321
25150.0322
25150.0323
25150.0326
25150.0327
25150.0328
25150.0331
25150.0332
25150.0333
25150.0341
25150.0342
25150.0343
25150.0351
25150.0352
25150.0353
25150.0361
25150.0362
25150.0371
25150.0372
25150.0376
25150.0377
25150.0378
25150.0382
25150.0384
25150.0386
25150.0403
25150.0406
25150.0407
25150.0408
25150.0409
25150.0410
25150.0411
25150.0421
25150.0422
25150.0423
25150.0424
25150.0426
25150.0427
25150.0428
25150.0431
25150.0432
25150.0433
25150.0434
25150.0441
25150.0442
25150.0443
25150.0444
25150.0451
25150.0452
25150.0453
25150.0461
25150.0462
25150.0471
25150.0472
25150.0476
25150.0477
25150.0478
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Espesor T
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Rango de primavera
(mm)
l2
(mm)
Soporte lavadora Casquillo roscado aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

59Un hilo hembra de extremoM4~ 2410101.24~ 2.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

241Un hilo hembra de extremoM4~ 6415151.44~ 3.75-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

287Un hilo hembra de extremoM4~ 5720151.44~ 5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

289Un hilo hembra de extremoM6~ 77152025~ 3.75-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

302Un hilo hembra de extremoM6~ 60202025~ 5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

297Un hilo hembra de extremoM6~ 48252025~ 6.25-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

612Un hilo hembra de extremoM6~ 163152525~ 3.75-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

560Un hilo hembra de extremoM6~ 112202525~ 5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

509Un hilo hembra de extremoM6~ 68302525~ 7.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

934Un hilo hembra de extremoM8~ 294153026.5~ 3.75-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

924Un hilo hembra de extremoM8~ 185203026.5~ 5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

876Un hilo hembra de extremoM8~ 117303026.5~ 7.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1235Un hilo hembra de extremoM8~ 247204026.5~ 5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1600Un hilo hembra de extremoM8~ 213304026.5~ 7.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1820Un hilo hembra de extremoM8~ 182404026.5~ 10-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2587Un hilo hembra de extremoM10~ 517205027~ 5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2453Un hilo hembra de extremoM10~ 327305027~ 7.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2468Un hilo hembra de extremoM10~ 247405027~ 10-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3500Un hilo hembra de extremoM10~ 467306027~ 7.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3367Un hilo hembra de extremoM10~ 269506027~ 12.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4100Un hilo hembra de extremoM10~ 410407037~ 10-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4500Un hilo hembra de extremoM10~ 327557037~ 13.75-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4500Un hilo hembra de extremoM12~ 600307539~ 7.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4500Un hilo hembra de extremoM12~ 450407539~ 10-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4400Un hilo hembra de extremoM12~ 352507539~ 12.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8100Un hilo hembra de extremoM16~ 81040100316~ 10-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8000Un hilo hembra de extremoM16~ 64050100316~ 12.5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

7800Un hilo hembra de extremoM16~ 52060100316~ 15-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

40Rosca macho de un extremoM3~ 20881-~ 26Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

59Rosca macho de un extremoM4~ 2410101.2-~ 2.510Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

78Rosca macho de un extremoM4~ 2115101.2-~ 3.7510Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

154Rosca macho de un extremoM4~ 7710151.4-~ 210Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

241Rosca macho de un extremoM4~ 6415151.4-~ 3.7510Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

287Rosca macho de un extremoM4~ 5720151.4-~ 510Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

300Rosca macho de un extremoM4~ 4830151.4-~ 6.2510Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

315Rosca macho de un extremoM6~ 12610202-~ 2.518Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

289Rosca macho de un extremoM6~ 7715202-~ 3.7518Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

302Rosca macho de un extremoM6~ 6020202-~ 518Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

285Rosca macho de un extremoM6~ 3830202-~ 7.518Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

612Rosca macho de un extremoM6~ 16315252-~ 3.7518Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

560Rosca macho de un extremoM6~ 11220252-~ 518Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

509Rosca macho de un extremoM6~ 6830252-~ 7.518Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

934Rosca macho de un extremoM8~ 29415302-~ 3.7520Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

924Rosca macho de un extremoM8~ 18520302-~ 520Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

815Rosca macho de un extremoM8~ 13025302-~ 6.2520Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

876Rosca macho de un extremoM8~ 11730302-~ 7.520Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1235Rosca macho de un extremoM8~ 24720402-~ 523Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1546Rosca macho de un extremoM8~ 24725402-~ 6.2523Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1600Rosca macho de un extremoM8~ 21330402-~ 7.523Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1820Rosca macho de un extremoM8~ 18240402-~ 1023Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2587Rosca macho de un extremoM10~ 51720502-~ 528Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2453Rosca macho de un extremoM10~ 32730502-~ 7.528Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2468Rosca macho de un extremoM10~ 24740502-~ 1028Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3630Rosca macho de un extremoM10~ 72620602-~ 528Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3400Rosca macho de un extremoM10~ 34040602-~ 1028Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4100Rosca macho de un extremoM10~ 41040703-~ 1027Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4500Rosca macho de un extremoM10~ 32755703-~ 13.7527Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4700Rosca macho de un extremoM12~ 75225753-~ 6.2537Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4500Rosca macho de un extremoM12~ 45040753-~ 1037Acero galvanizado-Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4400Rosca macho de un extremoM12~ 35250753-~ 12.537Acero galvanizado-Acero galvanizado
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Espesor T
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Rango de primavera
(mm)
l2
(mm)
Soporte lavadora Casquillo roscado aplicable

Cargando…

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Buffer Dureza(Shore A30) 55±5°
Tipo de goma antivibración Tipo cuadrado Material absorbente de vibraciones Caucho natural Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80
Color Negro Cuerpo Caucho natural (caucho natural NR) Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico