(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope de goma cilíndrico (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25150.1431

 

Ejemplo

Número de Parte
25150.1431
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Espesor T
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Rango de primavera
(mm)
l2
(mm)
Soporte lavadora Casquillo roscado aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

934Rosca macho de un extremoM8~ 29415302-~ 3.7520Acero inoxidable 1.4301-Acero inoxidable 1.4301

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Buffer Dureza(Shore A30) 55±5°
Tipo de goma antivibración Tipo cuadrado Material absorbente de vibraciones Caucho natural Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80
Color Negro Cuerpo Caucho natural (caucho natural NR) Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25150.1431 de la serie Tope de goma cilíndrico.

Products like this...

Número de Parte
25150.0321
25150.0322
25150.0323
25150.1432
25150.1433
25150.1434
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Espesor T
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Rango de primavera
(mm)
l2
(mm)
Soporte lavadora Casquillo roscado aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

289Un hilo hembra de extremoM6~ 77152025~ 3.75-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

302Un hilo hembra de extremoM6~ 60202025~ 5-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

297Un hilo hembra de extremoM6~ 48252025~ 6.25-Acero galvanizadoAcero galvanizado-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

924Rosca macho de un extremoM8~ 18520302-~ 520Acero inoxidable 1.4301-Acero inoxidable 1.4301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

815Rosca macho de un extremoM8~ 13025302-~ 6.2520Acero inoxidable 1.4301-Acero inoxidable 1.4301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

876Rosca macho de un extremoM8~ 11730302-~ 7.520Acero inoxidable 1.4301-Acero inoxidable 1.4301

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico