(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija Excéntrica - De dos puntos, con eje de articulación.

Manija Excéntrica - De dos puntos, con eje de articulación.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede sujetar en ambas direcciones.
· Se utiliza en combinación con cáncamo DIN444 M12 (EH22980).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

23380.0012

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

AplicaciónComponentes relacionadosTipo, abrazaderaMecanismo de sujeción
AForma con perillaTipo de sección de montajeAgujero circular
Material del cuerpo principalAceroSección de montaje, diámetro d(φ)12
Agujero de la ubicación(mm)12Pernos FulcrumAcero templado
Anillo de seguridadAcero para muellesConflict Minerals freesi
Cumple con REACHsi - -

 

Ejemplo

Número de Parte
23380.0012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción A Forma con perilla
Tipo de sección de montaje Agujero circular Material del cuerpo principal Acero Sección de montaje, diámetro d(φ) 12
Agujero de la ubicación(mm) 12 Pernos Fulcrum Acero templado Anillo de seguridad Acero para muelles
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23380.0012 de la serie Manija Excéntrica - De dos puntos, con eje de articulación..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico