(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangos Excéntricos - Con eje de articulación.

Mangos Excéntricos - Con eje de articulación.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: tipo empuñadura de plástico máximo 60°C.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
23390.0408
23390.0410
23390.0412
23390.0508
23390.0510
23390.0512
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Sección de montaje, diámetro d
(φ)
d
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Carrera excéntrica
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
Parte excéntrica
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

114Acero88~ 11413919.5414~ 129.073.8717.221.07Acero St. 52-3, zinc fosfatado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

138Acero1010~ 138171224.5417~ 1511.454.8521.626.45Acero St. 52-3, zinc fosfatado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

157Acero1212~ 157201431.8121~ 1816.296.292834.29Acero St. 52-3, zinc fosfatado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

114Aleación de zinc88~ 11413919.5414~ 129.073.8717.221.07Acero inoxidable 1.4301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

138Aleación de zinc1010~ 138171224.5417~ 1511.454.8521.626.45Acero inoxidable 1.4301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

157Aleación de zinc1212~ 157201431.8121~ 1816.296.292834.29Acero inoxidable 1.4301

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción A Forma con perilla
Tipo de sección de montaje Agujero circular Sección de montaje, material Acero inoxidable Pernos Fulcrum Acero inoxidable 1.4021, termotratado
Anillo de seguridad Acero inoxidable 1.4310 Temperatura max.(°C) 60 Tapa de plástico PVC rojo
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico