(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Permite unir y desacoplar componentes de forma rápida y fiable.
· El tipo ajustable utiliza la contratuerca para ajustar la dirección en la que mira la palanca.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
23390.0001
Número de Parte |
---|
23390.0001 |
Cargando…
Aplicación | Componentes relacionados | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | A | Forma con perilla |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de sección de montaje | Rosca macho | Material del cuerpo principal | Aleación de zinc | Material de piezas internas | Acero galvanizado |
Temperatura max.(°C) | 80 | Parte roscada | Acero galvanizado | Tuerca de ajuste | Acero galvanizado |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23390.0001 de la serie Palancas Rápidas - Excéntrica, roscada..
Número de Parte |
---|
23390.0002 |
23390.0101 |
23390.0102 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente