(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas Rápidas - Excéntrica, roscada. (Números de pieza)

Palancas Rápidas - Excéntrica, roscada.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Permite unir y desacoplar componentes de forma rápida y fiable.
· El tipo ajustable utiliza la contratuerca para ajustar la dirección en la que mira la palanca.

 

Ejemplo

Número de Parte
23390.0101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Soporte lavadora
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63613133M61619-631616.41.50.75POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción A Forma con perilla
Tipo de sección de montaje Rosca macho Material del cuerpo principal Aleación de zinc Material de piezas internas Acero galvanizado
Temperatura max.(°C) 80 Parte roscada Acero galvanizado Tuerca de ajuste Acero galvanizado
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23390.0101 de la serie Palancas Rápidas - Excéntrica, roscada..

Products like this...

Número de Parte
23390.0001
23390.0002
23390.0102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Soporte lavadora
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63613133M616-18.5631616.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82815153.7M820-22.5822019.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82815153.7M82025-822019.52.51POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico