(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Permite unir y desacoplar componentes de forma rápida y fiable.
· El tipo ajustable utiliza la contratuerca para ajustar la dirección en la que mira la palanca.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
23390.0025
Número de Parte |
---|
23390.0025 |
Cargando…
Aplicación | Componentes relacionados | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | Dirección de la operación | Vertical |
---|---|---|---|---|---|
A | Forma con perilla | Tipo de sección de montaje | Rosca macho | Material del cuerpo principal | Aleación de zinc |
Material de piezas internas | Acero galvanizado | aplicable | Acero galvanizado | Temperatura max.(°C) | 80 |
Tuerca de ajuste | Acero galvanizado | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23390.0025 de la serie Palanca de Sujeción Rápida - Excéntrica, con tornillo roscado incluido..
Número de Parte |
---|
23390.0013 |
23390.0014 |
23390.0016 |
23390.0027 |
23390.0030 |
23390.0031 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente