(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción Rápida - Excéntrica, con tornillo roscado incluido.

Palanca de Sujeción Rápida - Excéntrica, con tornillo roscado incluido.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Permite unir y desacoplar componentes de forma rápida y fiable.
· El tipo ajustable utiliza la contratuerca para ajustar la dirección en la que mira la palanca.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
23390.0010
23390.0011
23390.0012
23390.0013
23390.0014
23390.0016
23390.0019
23390.0020
23390.0021
23390.0022
23390.0023
23390.0025
23390.0027
23390.0030
23390.0031
23390.0032
23390.0033
23390.0034
23390.0035
23390.0036
23390.0103
23390.0109
23390.0110
23390.0111
23390.0112
23390.0113
23390.0114
23390.0116
23390.0119
23390.0120
23390.0121
23390.0122
23390.0123
23390.0125
23390.0127
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Soporte lavadora
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63620M616-18.563162016.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63625M616-18.563162516.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63630M616-18.563163016.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63635M616-18.563163516.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63640M616-18.563164016.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63650M616-18.563165016.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82825M820-22.582202519.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82830M820-22.582203019.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82835M820-22.582203519.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82840M820-22.582204019.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82850M820-22.582205019.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82860M820-22.582206019.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)

10 Días

--------------
1 Pieza(s)

10 Días

--------------
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63620M61619-63162016.41.50.75POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63625M61619-63162516.41.50.75POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63630M61619-63163016.41.50.75POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63635M61619-63163516.41.50.75POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63640M61619-63164016.41.50.75POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63650M61619-63165016.41.50.75POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)

12 Días

--------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82825M82025-82202519.52.51POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82830M82025-82203019.52.51POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82835M82025-82203519.52.51POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82840M82025-82204019.52.51POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82850M82025-82205019.52.51POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82860M82025-82206019.52.51POM termoplástico, reforzado con fibra de vidrio.
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Soporte lavadora

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Vertical
A Forma con perilla Tipo de sección de montaje Rosca macho Material del cuerpo principal Aleación de zinc
Material de piezas internas Acero galvanizado aplicable Acero galvanizado Temperatura max.(°C) 80
Tuerca de ajuste Acero galvanizado Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico