(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasador para Palancas - Accesorio.

Pasador para Palancas - Accesorio.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se utiliza junto con la palanca excéntrica EH23390 y otras piezas.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
23400.0082
23400.0085
23400.0102
23400.0105
23400.0122
23400.0125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

814814.718
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

821814.727
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1018101724
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1029101735
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1221121927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1231121937

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Otros Pernos Fulcrum Acero inoxidable 1.4021, termotratado Anillo de seguridad Acero inoxidable 1.4310
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico