(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Palanca de sujeción que permite ajustar la posición de la palanca.
· Las piezas internas están fabricadas en acero inoxidable.
· Tiene una variedad de usos, incluso para dispositivos médicos y en la industria química.
· Cuando se levanta la palanca, los dientes se desengranan, permitiéndole cambiar libremente la posición de la palanca.
· Si se suelta la palanca, vuelve al estado engranado.
· La parte roscada se puede sustituir.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24390.0324
Número de Parte |
---|
24390.0324 |
Cargando…
Aplicación | Componentes relacionados | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | Dirección de la operación | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
A | Forma con perilla | Tipo de sección de montaje | Hilo Femenino | Material del cuerpo principal | Aleación de zinc |
Sección de montaje, material | Acero inoxidable | Material de piezas internas | Acero inoxidable 1.4305 | Parte roscada | Acero inoxidable 1.4305 |
Versión | con hilo hembra | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24390.0324 de la serie Palanca de Sujeción - Ajustable, con rosca interna, acero inoxidable..
Número de Parte |
---|
24390.0038 |
24390.0111 |
24390.0114 |
24390.0411 |
24390.0414 |
24390.0421 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente