(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Ajustable, con rosca interior, con cojinete de empuje. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción - Ajustable, con rosca interior, con cojinete de empuje.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Palanca de sujeción que permite ajustar la posición de la palanca.
· Las piezas internas están fabricadas en acero inoxidable.
· Tiene una variedad de usos, incluso para dispositivos médicos y en la industria química.
· Cuando se levanta la palanca, los dientes se desengranan, permitiéndole cambiar libremente la posición de la palanca.
· Si se suelta la palanca, vuelve al estado engranado.
· La parte roscada se puede sustituir.
· Se reducen las pérdidas por fricción del asiento, por lo que se puede conseguir el doble de fuerza de apriete con la misma palanca.
· No se forman rayones en las piezas aplicables ya que la superficie del asiento no se mueve.
· Se puede aplicar una gran cantidad de pretensión a la parte roscada para que no se afloje fácilmente.

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
24420.1010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Material de piezas internas t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Parte roscada Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62Acero inoxidable-612.5Acero inoxidable12.5518M6246234.5503Acero inoxidablenaranja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca nudosa Palanca única Tipo de sección de montaje Hilo Femenino
Material del cuerpo principal Aleación de zinc Versión con rodamiento axial y rosca hembra Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24420.1010 de la serie Palanca de Sujeción - Ajustable, con rosca interior, con cojinete de empuje..

Products like this...

Número de Parte
24420.0112
24420.0210
24420.0212
24420.1012
24420.1110
24420.1112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Material de piezas internas t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Parte roscada Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74AceroTriiron Film814Acero, nitrurado, ennegrecido144.222M8257439.5563.5Acero, nitrurado, ennegrecidonegro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89AceroTriiron Film1018Acero, nitrurado, ennegrecido185.425M10308946.5664Acero, nitrurado, ennegrecidonaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89AceroTriiron Film1018Acero, nitrurado, ennegrecido185.425M10308946.5664Acero, nitrurado, ennegrecidonegro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62Acero inoxidable-612.5Acero inoxidable12.5518M6246234.5503Acero inoxidablenegro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74Acero inoxidable-814Acero inoxidable144.222M8257439.5563.5Acero inoxidablenaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74Acero inoxidable-814Acero inoxidable144.222M8257439.5563.5Acero inoxidablenegro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico