(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Con rosca hembra. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción - Con rosca hembra.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuando se levanta la palanca, los dientes se desenganchan permitiendo la rotación arbitraria de la palanca.
· Cuando se suelta la palanca, los dientes se engranan.
· La parte roscada se puede sustituir.

 

Ejemplo

Número de Parte
24400.0513
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

891017? 1725M1019894311463plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca nudosa Palanca única Tipo de sección de montaje Hilo Femenino
Material del cuerpo principal Aleación de zinc Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Triiron Film
Material de piezas internas Acero ennegrecido, calidad 5.8 Parte roscada Acero ennegrecido, calidad 5 Versión con hilo hembra
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24400.0513 de la serie Palanca de Sujeción - Con rosca hembra..

Products like this...

Número de Parte
24400.0038
24400.0111
24400.0113
24400.0514
24400.0521
24400.0523
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3049? 913M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4558? 814M5104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4558? 814M5104524.54335plata
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

891017? 1725M1019894311463negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

891217? 1725M1219894311463naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

891217? 1725M1219894311463plata

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico