(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palanca de Sujeción - Con rosca hembra. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción - Con rosca hembra.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuando se levanta la palanca, los dientes se desenganchan permitiendo la rotación arbitraria de la palanca.
· Cuando se suelta la palanca, los dientes se engranan.
· La parte roscada se puede sustituir.

 

Ejemplo

Número de Parte
24400.0111
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4558? 814M5104524.54335naranja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca nudosa Palanca única Tipo de sección de montaje Hilo Femenino
Material del cuerpo principal Aleación de zinc Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Triiron Film
Material de piezas internas Acero ennegrecido, calidad 5.8 Parte roscada Acero ennegrecido, calidad 5 Versión con hilo hembra
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24400.0111 de la serie Palanca de Sujeción - Con rosca hembra..

Products like this...

Número de Parte
24400.0034
24400.0036
24400.0038
24400.0113
24400.0114
24400.0121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

303-? 713M3103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3049? 913M4103024.543.530.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3049? 913M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4558? 814M5104524.54335plata
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4558? 814M5104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4568? 814M6104524.54335naranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico